Danfoss logo
SC18GXT0

Optyma™, SC18GXT0

114E2442

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR134a
Compressor modelSC18G
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódG
FamilyOptyma™
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.77 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionSC18GXT0 CONDENS. UNIT
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberSC18GXT0
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Názov výrobkuBare unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisSC18GXT0
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.39 A
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.35 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]55 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]53 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraBG_4/5
Typ výrobkuOptyma™ T0
VersionDescriptionT0 : Optyma + receiver without stop valves
VerziaT0
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom25.023 Kilogram
Hmotnosť bez obalu25.023 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem71.92 Liter
EAN/UPC5702428570794