Danfoss logo
OP-LNYM0400UWL000Q - OP-LNYM0500UWL000Q - OP-LNYM0600UWL000Q

Optyma™ Slim, OP-LNYM0400UWL000Q

114N3594

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
ChladiváR448AR449AR404AR452A
Compressor modelLLZ013T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™ Slim
Fáza3
Fázy kompresora3
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)3.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LNYM0400UWL000QLLZ013T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.9 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-LNYM0400UWL000Q
Napájanie kompresora [V]230/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]220/1/60
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Názov výrobkuPackage unit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL listed
Počet ventilátorov1
PopisOP-LNYM0400UWL000Q
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]6100 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]2.10 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]430 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraJ8
Typ výrobkuOptyma™ Slim WL
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWL : ??
VerziaWL
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]430 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom110 Kilogram
Hmotnosť bez obalu101 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem362.573 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm