Danfoss logo
OP-HRXM0500UWK000N - OP-HRXM0500UWK000Q - OP-HRXM0600UWK000Q - OP-HRXM0700UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HRXM0700UWK000Q

114N3591

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR448AR449AR134aR404AR452A
Compressor modelMLZ048T2A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódQ
FamilyOptyma™ Slim
Fáza3
Fázy kompresora3
Fázy ventilátora3
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.55 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HRXM0700UWK000QMLZ048T2A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)14.20 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HRXM0700UWK000Q
Napájanie kompresora [V]230/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL listed
Počet ventilátorov2
PopisOP-HRXM0700UWK000Q
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]9200 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.97 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]450 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraN8
Typ výrobkuOptyma™ Slim WK
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VerziaWK
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]450 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom182 Kilogram
Hmotnosť bez obalu167 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem743.522 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm