Danfoss logo
 OP-HNXM0200UWK000N - OP-HNXM0200UWK000Q - OP-HNXM0300UWK000N - OP-HNXM0300UWK000Q - OP-HNXM0250UWK000N - OP-HNXM0250UWK000Q

Optyma™ Slim, OP-HNXM0250UWK000N

114N3581

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR448AR449AR134aR404AR452A
Compressor modelMLZ019T1A
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ Slim
Fáza1
Fázy kompresora1
Fázy ventilátora1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.47 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-HNXM0250UWK000NMLZ019T1A LA
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.65 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HNXM0250UWK000N
Napájanie kompresora [V]230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Názov výrobkuPackage unit
Špecifické vybavenie
Hodnota
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Obsah batérieNo
OsvedčenieUL listed
Počet ventilátorov1
PopisOP-HNXM0250UWK000N
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]4600 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.97 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]450 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraG8
Typ výrobkuOptyma™ Slim WK
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
VersionDescriptionWK : WG + Low Ambient Temperature
VerziaWK
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]450 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom115 Kilogram
Hmotnosť bez obalu103 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem295.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm