Optyma™ Slim, OP-HJZM0150UWK000N
114N3575
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
114N3575
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R448AR449AR134aR404AR452A |
| Compressor model | MTZ18-1VI |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ Slim |
| Fáza | 1 |
| Fázy kompresora | 1 |
| Fázy ventilátora | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 1.6 kW (R134a) |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-HJZM0150UWK000N MTZ18-1VI LA |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 2.73 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 1.5 to 3.7 kW |
| Model number | OP-HJZM0150UWK000N |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Názov výrobku | Package unit |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | UL listed |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-HJZM0150UWK000N |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 350 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 2400 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 1.00 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie UL | Yes |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 240 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | D8 |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim WK |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 350.000 mm |
| VersionDescription | WK : WG + Low Ambient Temperature |
| Verzia | WK |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 240 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 84 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 78 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 197.426 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |