Danfoss logo
OP-LJHM0150UWH000N/Q -OP-LJHM0200UWH000Q/N

Optyma™ Slim, LJHM0200UWH000N

114N3518

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aplikácia AWEFOutdoor
AplikácieLBP
ChladiváR404AR452A
Compressor modelNTZ068-1
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ Slim
Fáza1
Frekvencia [Hz]60 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.87 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-LJHM0200UWH000N NTZ068-1
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLJHM0200UWH000N
Napájanie kompresora [V]230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napätie 60 Hz [V]208 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]252 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]230 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieUL listed
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LJHM0200UWH000N
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]350 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.00 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie ULYes
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]240 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraD8
Typ výrobkuOptyma™ Slim WH
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]350.000 mm
VersionDescriptionWH : WG + suction accumulator for LBP models
VerziaWH
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Zobrazené AWEFYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom94 Kilogram
Hmotnosť bez obalu78 Kilogram
Objem197.426 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428657631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm