Optyma™ Slim Pack, LPUS015D20V
115F0683
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60
115F0683
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBP |
| Chladivá | R404AR448AR449AR452A |
| Compressor model | LLZ015-9 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | V |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.04 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT LPUS015D20V |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 10.13 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | LPUS015D20V |
| Napájanie kompresora [V] | 380/3/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 380 V |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | LPUS015D20V |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 450 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 7200 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 1.94 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 130 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Scroll |
| Typ kondenzátora | C4 |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzia | D20 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 400 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 260 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 131 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 121 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 788.103 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |