Optyma™ Slim Pack, HPUS019D20N
115F0663
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220/1/60
115F0663
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R134aR22R404AR448AR449AR452AR507AR513A |
| Compressor model | MLZ019-1 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.54 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.9 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | CONDENSING UNIT HPUS019D20N |
| MBP Cooling capacity [kW] (R22) | 5.46 kW |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 5.50 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | 3.7 to 7.3 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| Model number | HPUS019D20N |
| Napájanie kompresora [V] | 220/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | HPUS019D20N |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 450 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 3600 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 130 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Scroll |
| Typ kondenzátora | C3 |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack D20 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 450.000 mm |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version |
| Verzia | D20 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 130 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 85 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 75 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 299.624 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |