Danfoss logo
 OP-MSIM068/080/099/108/MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM068MLW05E

114X7311

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]79 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]825.0 mm
ChladiváR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Compressor Low pressure volume (L)3.70 L
Compressor modelMLZ030T4
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]464.0 mm
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáza3
Filter Drier Volume (L)0.35
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.84 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraB3
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM068MLW05E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.43 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC13 A
Min fuse rating [A]16 A
Model numberOP-MSIM068MLW05E
Napájanie kompresora [V]400/3/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]380 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]440 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]380 V
Objemzberača [l]6.2 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MSIM068MLW05E
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]560 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]5200 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]1.60 A
Receiver typeVertical
Regulácia výkonuFixed speed
Schválenie zberačaCEEAC
SCIP dokumentácia č.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA W05
Šírka [mm]1105.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]140 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaScroll
Typ kondenzátoraG7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)]68 dBA
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]48 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]560.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]7/8 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VerziaW05
Vnútorný objem kondenzátora1.62 L
Volume (L)0.107 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V]440 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]72 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom96 Kilogram
Hmotnosť bez obalu76 Kilogram
Objem422.994 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424592387
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm