Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSSM030CSW09G

114X7305

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R134a; R513A; R1234yf, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
Celková výška [mm]690.0 mm
ChladiváR1234yfR134aR513A
Compressor modelCS30TB
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]464.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)1.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraB2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSSM030CSW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.8 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-MSSM030CSW09G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]187 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]255 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]187 V
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MSSM030CSW09G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.47 A
Receiver typeVertical
Regulácia výkonuFixed speed
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCEEAC
SCIP dokumentácia č.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA W09
Šírka [mm]1079.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]110 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]38 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VerziaW09
Vnútorný objem kondenzátora0.58 L
Volume (L)0.097 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]255 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]68 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom70 Kilogram
Hmotnosť bez obalu55 Kilogram
Objem552.636 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424586522
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm