Danfoss logo
OP-LSQM014/018DPW09G - OP-MSGM018/021SCW09G - OP-MSBM009/012/014DYW09G - OP-MSGM012/015SCW09G -  OP-LSVM014/016DPW09G - OP-MSSM012/015/018/021SCW09G - OP-MSTM008/009DYW09G - OP-MSTM012/014DPW09G - OP-MSTM018DXW09G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM014DPW09G

114X7295

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBP
Celková výška [mm]530.0 mm
ChladiváR404AR452AR454CR455A
Compressor modelDPT14LA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]364.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Komínový/mriežkový typ ventilátoraB1
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.44 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-LSVM014DPW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A]6 A
Model numberOP-LSVM014DPW09G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]187 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]255 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]187 V
Objemzberača [l]1.3 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LSVM014DPW09G
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]365 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]2200 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]3/8 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.47 A
Receiver typeVertical
Regulácia výkonuFixed speed
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCEEAC
SCIP dokumentácia č.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA W09
Šírka [mm]910.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]60 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraA7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W09 (A2L)
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]31 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]365.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/8 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VerziaW09
Vnútorný objem kondenzátora0.39 L
Volume (L)0.035 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]255 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]68 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom68 Kilogram
Hmotnosť bez obalu53 Kilogram
Objem318.042 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424586539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm