Danfoss logo
 OP-LSVM026/34DSW05/W09G - OP-LSVM048/068NTW05/W09E/G - OP-MSIM034/044/046/057MLW05/W09E/G - OP-MSSM026/030CSW05/W09G - OP-MSTM021/022/026/034DSW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSIM034MLW05G

114X7267

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R407A; R134a; R454C; R407F; R513A; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
Celková výška [mm]690.0 mm
ChladiváR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR454CR455AR513A
Compressor Low pressure volume (L)2.70 L
Compressor modelMLZ015T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]464.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.33 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraB2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSIM034MLW05G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)3.69 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MCC19 A
Min fuse rating [A]20 A
Model numberOP-MSIM034MLW05G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]187 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]255 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]187 V
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MSIM034MLW05G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.47 A
Receiver typeVertical
Regulácia výkonuFixed speed
RLA12.2 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCEEAC
SCIP dokumentácia č.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA W05
Šírka [mm]1079.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]110 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W05 (A2L)
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/4 in
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version
VerziaW05
Vnútorný objem kondenzátora0.58 L
Volume (L)0.097 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]255 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]68 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom85 Kilogram
Hmotnosť bez obalu70 Kilogram
Objem552.636 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424586225
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm