Optyma™ Slim Pack, OP-LSVM016DPW05G
114X7242
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7242
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBP |
| Celková výška [mm] | 530.0 mm |
| Chladivá | R404AR452AR454CR455A |
| Compressor model | DPT16LA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 364.0 mm |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáza | 1 |
| Filter Drier Volume (L) | 0.17 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | B1 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 0.48 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 0.4 to 1.6 kW |
| Material Description | OP-LSVM016DPW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 4 A |
| Min fuse rating [A] | 6 A |
| Model number | OP-LSVM016DPW05G |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 187 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 255 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 187 V |
| Objemzberača [l] | 1.3 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LSVM016DPW05G |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 365 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
| Receiver type | Vertical |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 23.6 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie zberača | CEEAC |
| SCIP dokumentácia č. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA W05 |
| Šírka [mm] | 910.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 60 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | A7 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack W05 (A2L) |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 32 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 365.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/8 in |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
| Verzia | W05 |
| Vnútorný objem kondenzátora | 0.39 L |
| Volume (L) | 0.092 L |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 255 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 25 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 67 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 52 Kilogram |
| Objem | 318.042 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424289164 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |