Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM057MLW09G

114X7199

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]73 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]690.0 mm
ChladiváR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ026T5
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]464.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Komínový/mriežkový typ ventilátoraB2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MSXM057MLW09G
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)5.87 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
MCC26 A
Min fuse rating [A]32 A
Model numberOP-MSXM057MLW09G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MSXM057MLW09G
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.47 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
SCIP dokumentácia č.909c64e4-e03b-4416-9d18-aed12abdd98a
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA W09
Šírka [mm]1079.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]110 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaScroll
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W09
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)]62 dBA
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]42 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]3/4 in
VersionDescriptionW09 : Optyma Slim Pack with build-in fan speed controller and external main switch
VerziaW09
Vnútorný objem kondenzátora0.58 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]68 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom92 Kilogram
Hmotnosť bez obalu70 Kilogram
Objem550.8 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702428561013
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm