Danfoss logo
 OP-LPQE048/068NTW04/W10/W12/W12G/E - OP-LSQM026/034AJW05/W09G - OP-LSQM068FHW05G - OP-LSQM048/068NTW05/W09E/G - OP-MPZE060MTW02G - OP-MPJE034/034/046/057MLW12E/G - OP-MPVE034/046/057MLW02/W04/W10E/G - OP-MSXM034/044/046/057MLW05/W09/W05E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-LSQM034AJW09G

114X7180

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™ Slim Pack

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]69 dBA
AplikácieLBP
Celková výška [mm]690.0 mm
ChladiváR404AR452AR507A
Compressor modelCAJ2464Z
CoolselectorFilterDiscontinued models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]464.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Slim Pack
Fáza1
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A)Not available for the moment
Komínový/mriežkový typ ventilátoraB2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHNo
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for the moment
Material DescriptionOP-LSQM034AJW09G
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for the moment
MCC10 A
Min fuse rating [A]12 A
Model numberOP-LSQM034AJW09G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]220 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]240 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max]230 V
Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min]230 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]220 V
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LSQM034AJW09G
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]1/2 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.47 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCE
Šírka [mm]1087.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]110 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W09
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)]58 dBA
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]38 dBA
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
VerziaW09
Vnútorný objem kondenzátora0.58 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]240 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]68 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom81 Kilogram
Hmotnosť bez obalu65.4 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem546.21 Liter
EAN/UPC5702428561204