Optyma™ Slim Pack, OP-LPQE084LLW10E
114X7176
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X7176
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Aplikácie | LBP |
| Celková výška [mm] | 830.0 mm |
| Chladivá | R404AR452AR507A |
| Compressor model | LLZ015T4 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 464 mm |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | B3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 3.32 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | OP-LPQE084LLW10E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15 A |
| Model number | OP-LPQE084LLW10E |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 380 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Objemzberača [l] | 6.2 L |
| Obsah batérie | No |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LPQE084LLW10E |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 500 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 88.5 A |
| Schválenie zberača | CE |
| SCIP dokumentácia č. | 9a3737af-6223-4dfa-ae4b-3671d7fb3d46 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA W10 |
| Šírka [mm] | 1106.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 220 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Scroll |
| Typ kondenzátora | G7 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack W10 |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 62 dBA |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 62 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 500.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
| VersionDescription | W10 : Optyma Slim Pack W04 + fan speed controller |
| Verzia | W10 |
| Vnútorný objem kondenzátora | 1.62 L |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 130 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 118 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 100 Kilogram |
| Objem | 422.994 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428561235 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |