Danfoss logo
 OP-LPQE067/084/098LLW04/W10/W12E - OP-LSQM067/084/098LLW05/W09E - OP-MPJE068/080/099/108MLW12E - OP-MPVE068/080/099/108MLW02/W04W04W10E/G - OP-MSXM068/080/099/108MLW05/W09E/G

Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM108MLW05E

114X7072-B

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A
Compressor modelMLZ048T4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyOptyma™ Slim Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Lead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT MSXM108MLW05E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MSXM108MLW05E
Napájanie kompresora [V]400/3/50
Špecifické vybavenie
Hodnota
Názov výrobkuPackage unit
Obsah batérieNo
PopisOP-MSXM108MLW05E
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
SCIP dokumentácia č.517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA W05
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuOptyma™ Slim Pack W05
V rozsahu WEEENo
VersionDescriptionW05 : Optyma Slim Pack - Standard version

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom96 Kilogram
Hmotnosť bez obalu77 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem422.994 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm