Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW05G
114X7069-B
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
114X7069-B
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R134aR404AR407AR407FR448AR449AR452AR507AR513A |
| Compressor model | MLZ038T5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Optyma™ Slim Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | CONDENSING UNIT MSXM080MLW05G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MSXM080MLW05G |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Názov výrobku | Package unit |
| Obsah batérie | No |
| Popis | OP-MSXM080MLW05G |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| SCIP dokumentácia č. | 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA W05 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Optyma™ Slim Pack W05 |
| V rozsahu WEEE | No |
| VersionDescription | W05 : Optyma Slim Pack - Standard version |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 96 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 77 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 422.994 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |