Optyma™ Plus, OP-LPVM096NTP00E
114X3366
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X3366
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
| Aplikácie | LBP |
| Celková výška [mm] | 965.0 mm |
| Chladivá | R404AR452AR454CR455A |
| Compressor model | NTZ096A4LR1B |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 531.0 mm |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | H3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5) |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.99 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| LRA | 32 A |
| Material Description | OP-LPVM096NTP00E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 11.7 A |
| Min fuse rating [A] | 13 A |
| Model number | OP-LPVM096NTP00E |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 380 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 415 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 380 V |
| Objemzberača [l] | 6.2 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Označenie CE | Yes |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LPVM096NTP00E |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 560 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 1/2 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 1.60 A |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 7.6 A |
| Schválenie zberača | CEEAC |
| SCIP dokumentácia č. | 79e44f1b-ab3b-44c1-b280-ba3435673604 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA P00 G7 J7 |
| Šírka [mm] | 1441.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 140 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ kondenzátora | G7 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ Plus P00 (A2L) |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 60 dBA |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 40 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 560.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 7/8 in |
| VersionDescription | P00 : Optyma Plus - Standard version |
| Verzia | P00 |
| Vnútorný objem kondenzátora | 1.62 L |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 415 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 72 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 143 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 130 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 738.39 Liter |
| EAN/UPC | 5715255127291 |