Optyma™ Plus, OP-LPQM026AJP00G
114X3216
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Optyma™ Plus
114X3216
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 69 dBA |
| Aplikácie | LBP |
| Celková výška [mm] | 813.0 mm |
| Chladivá | R404AR452AR507A |
| Compressor model | CAJ2446Z |
| CoolselectorFilter | Discontinued models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 430 mm |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ Plus |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) | Not available for the moment |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | H2 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for the moment |
| Material Description | OP-LPQM026AJP00G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for the moment |
| MCC | 7.9 A |
| Min fuse rating [A] | 10 A |
| Model number | OP-LPQM026AJP00G |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 220 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 240 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 230 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 220 V |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-LPQM026AJP00G |
| Použitie segmentu | Low Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 450 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie zberača | CE |
| Šírka [mm] | 1055.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 110 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | D7 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ Plus P00 |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 58 dBA |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 38 dBA |
| V rozsahu WEEE | Yes |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 450.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1/2 in |
| Verzia | P00 |
| Vnútorný objem kondenzátora | 0.58 L |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 240 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 68 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 97 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 80 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 628.992 Liter |
| EAN/UPC | 5702428565103 |