Danfoss logo
OP-LPVM026DSP00G - OP-LPVM034DSP00G - OP-LPVM048NTP00E - OP-LPVM048NTP00G - OP-LPVM068NTP00E

Optyma™ Plus, OP-LPVM026DSP00G

114X3201

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R455A, Compressor power supply [V]: 230/1/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)]69 dBA
AplikácieLBP
Celková výška [mm]813.0 mm
ChladiváR404AR452AR454CR455A
Compressor modelDST26NA
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]480.0 mm
Elektrický kódG
FamilyOptyma™ Plus
Fáza1
Filter Drier Volume (L)0.17
Frekvencia [Hz]50 Hz
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Komínový/mriežkový typ ventilátoraH2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.7 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
LRA31.8 A
Material DescriptionOP-LPVM026DSP00G
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC8.5 A
Min fuse rating [A]10 A
Model numberOP-LPVM026DSP00G
Napájanie kompresora [V]230/1/50
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50
Napätie 50 Hz [V]187 V
Napätie 50 Hz [V] [Max]255 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]187 V
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
OsvedčenieCE
Označenie CEYes
Počet fáz (kompresor)1
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LPVM026DSP00G
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]3300 m³/h
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]3/8 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 50 Hz [A]0.47 A
Receiver typeVertical
Regulácia výkonuFixed speed
RLA5.4 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Schválenie zberačaCEEAC
SCIP dokumentácia č.1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA P00 A7 D7
Šírka [mm]1090.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]110 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ kondenzátoraD7
Typ prípojaSolder
Typ výrobkuOptyma™ Plus P00 (A2L)
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)]58 dBA
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]38 dBA
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]1/2 in
VersionDescriptionP00 : Optyma Plus - Standard version
VerziaP00
Vnútorný objem kondenzátora0.58 L
Volume (L)0.040 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]255 V
Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W]68 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom78 Kilogram
Hmotnosť bez obalu67 Kilogram
Objem636.608 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424287924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm