Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM035VVLP01E
114X4316
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
114X4316
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 75 dBA |
| Aplikácie | MBP |
| Celková výška [mm] | 965.0 mm |
| Chladivá | R404AR448AR449AR407AR407F |
| Compressor model | VLZ035TGA |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 481.0 mm |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Plus INVERTER |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Frekvencia schválená pre variabilnú rýchlosť | 50 Hz |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | H3 |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPPM035VVLP01E |
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 7.39 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MCC | 9.8 A |
| Min fuse rating [A] | 20 A |
| Model number | OP-MPPM035VVLP01E |
| Napájanie kompresora [V] | 400/3/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 360 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 440 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 230 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 360 V |
| Objemzberača [l] | 6.2 L |
| Obsah batérie | No |
| Počet fáz (kompresor) | 3 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MPPM035VVLP01E |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 500 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 5/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.96 A |
| Regulácia výkonu | Inverter |
| RLA | 8.5 A |
| Schválenie zberača | CE |
| SCIP dokumentácia č. | 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA P01 G7 |
| Šírka [mm] | 1406.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 220 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Scroll |
| Typ kondenzátora | G7 |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ Plus INVERTER P01 |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 64 dBA |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 44 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 500.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/4 in |
| VersionDescription | P01 : Optyma Plus Inverter - Standard version |
| Verzia | P01 |
| Vnútorný objem kondenzátora | 1.62 L |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 50 Hz [V] | 440 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 50 Hz [W] | 130 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 154 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 124 Kilogram |
| Objem | 1028.16 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428564540 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |