Danfoss logo
OP-MPHC046MLW16G/E - OP-MPHC046MLW17G/E

Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW17E

114X9209

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 380-415/3/50

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR404A
Compressor modelMLZ021T4A
CoolselectorFilterNot available in Coolselector
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrický kódE
FamilyOptyma™ Pack
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MPHC046MLW17E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC9.5 A
Model numberOP-MPHC046MLW17E
Napájanie kompresora [V]380-415/3/50
Názov výrobkuPackage unit
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
OsvedčenieCE
Počet fáz (kompresor)3
Počet ventilátorov1
PopisOP-MPHC046MLW17E
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]450 mm
Pripojenie kvapalinového vedenia [palce]3/8 in
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
RLA45 A
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ prípojaFlare
Typ výrobkuOptyma™ Pack W17
V rozsahu WEEENo
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]450.000 mm
Veľkosť pripojenia sania [palce]5/8 in
VersionDescriptionW17 : ??

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom85 Kilogram
Hmotnosť bez obalu95 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem309.998 Liter
EAN/UPC5715162941386