Optyma™ Pack, OP-MPHC046MLW16G
114X9122
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 220-240/1/50
114X9122
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | MBP |
| Chladivá | R404A |
| Compressor model | MLZ021T5A |
| CoolselectorFilter | Not available in Coolselector |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrický kód | E |
| Family | Optyma™ Pack |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | OP-MPHC046MLW16G |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 25 A |
| Model number | OP-MPHC046MLW16G |
| Napájanie kompresora [V] | 220-240/1/50 |
| Názov výrobku | Package unit |
| Objemzberača [l] | 3.4 L |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MPHC046MLW16G |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 450 mm |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| RLA | 97 A |
| Typ prípoja | Flare |
| Typ výrobku | Optyma™ Pack W16 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 450.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 5/8 in |
| VersionDescription | W16 : ?? |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 95 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 85 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 309.998 Liter |
| EAN/UPC | 5715255016717 |