Optyma™ iCO2, OP-MPAM005COP04G
114X6001
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R744, Compressor power supply [V]: 230/1/50, Mandatory accessory: Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline
114X6001
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Accumulator volume [L] | 2.50 L |
| Akustický výkon pri 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Aplikácie | MBP |
| Celková výška [mm] | 834.0 mm |
| Chladivá | R744 |
| Compressor model | CO2 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 1350.0 mm |
| Doložka o výnimke RoHS EÚ | No |
| Elektrický kód | G |
| Family | Optyma™ iCO2 |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 50 Hz |
| Gas cooler internal volume [L] | 0.27 L |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | Cowl |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Mandatory accessory | Oil tank (118U4144) upon oil charge calculation method given inside application guideline |
| Material Description | OP-MPAM005COP04G |
| Max pressure (PS) - high side | 140.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 80.00 bar |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 15 A |
| Min fuse rating [A] | 16 A |
| Model number | OP-MPAM005COP04G |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
| Napätie 50 Hz [V] | 207 V |
| Napätie 50 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Max] | 253 V |
| Napätie ventilátora pri 50 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 207 V |
| Nízky konštrukčný tlak [bar] | 80.0 bar |
| Number of receivers | 2 |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objemzberača [l] | 2.5 L |
| Obsah batérie | No |
| Osvedčenie | CE |
| Označenie CE | Yes |
| PED kategória | I |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MPAM005COP04G |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 415 mm |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 1200 m³/h |
| Pripojenie kvapalinového vedenia [palce] | 3/8 in |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 50 Hz [A] | 0.08 A |
| Regulácia výkonu | Inverter |
| RLA | 10 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Schválenie zberača | CE |
| Šírka [mm] | 480.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 20 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Yes |
| TS max | 46 °C |
| TS min | -20 °C |
| Typ prípoja | Solder |
| Typ výrobku | Optyma™ iCO2 P04 |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 1 m) [db(A)] | 45 dBA |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 36 dBA |
| V rozsahu WEEE | No |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 415.000 mm |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 3/8 in |
| VersionDescription | P04 : Optyma iCO2 |
| Verzia | P04 |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 253 V |
| Vysoký konštrukčný tlak [bar] | 140.0 bar |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 146 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 114 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 540.432 Liter |
| EAN/UPC | 5702424493981 |