Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V-product-details

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE038MTW07V

114X7225

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 380/3/60
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 60 Hz [db(A)]71 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]815.0 mm
ChladiváR134aR404A
Compressor modelMTZ022-9
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]434 mm
Elektrický kódV
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fáza3
Frekvencia [Hz]60 Hz
Komínový/mriežkový typ ventilátoraH2
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Material DescriptionOP-MPZE038MTW07V
Model numberOP-MPZE038MTW07V
Napájanie kompresora [V]380/3/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napätie 60 Hz [V]342 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]253 V
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)3
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MPZE038MTW07V
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]456 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.96 A
SCIP dokumentácia č.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA SPARE-11
Šírka [mm]1061.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]220 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraD7
Typ výrobkuOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]40 dBA
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]456.000 mm
VerziaW07
Vnútorný objem kondenzátora0.61 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]342 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]130 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom102 Kilogram
Hmotnosť bez obalu80 Kilogram
Objem368.82 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424066741
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm