Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-LPHE048NTW07N

114X7150

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 60 Hz [db(A)]70 dBA
AplikácieLBP
Celková výška [mm]815.0 mm
ChladiváR404A
Compressor modelNTZ48
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]434 mm
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fáza1
Frekvencia [Hz]60 Hz
Komínový/mriežkový typ ventilátoraH2
Material DescriptionOP-LPHE048NTW07N
Model numberOP-LPHE048NTW07N
Napájanie kompresora [V]230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napätie 60 Hz [V]207 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Objemzberača [l]3.4 L
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-LPHE048NTW07N
Použitie segmentuLow Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]456 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]3250 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]0.96 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Šírka [mm]1061.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]215 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraD7
Typ výrobkuOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]39 dBA
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]456.000 mm
VerziaW07
Vnútorný objem kondenzátora0.61 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]130 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom112 Kilogram
Hmotnosť bez obalu90 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem368.82 Liter
EAN/UPC5702428561495