Danfoss logo
Optyma™ High Ambient 52 Pack 1 fan

Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE060MTW07N

114X7147

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Akustický výkon pri 60 Hz [db(A)]71 dBA
AplikácieMBP
Celková výška [mm]966.0 mm
ChladiváR134aR404A
Compressor modelMTZ036
CoolselectorFilterActive models
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dĺžka [mm]483 mm
Elektrický kódN
FamilyOptyma™ High Ambient 52 Pack
Fáza1
Frekvencia [Hz]60 Hz
Komínový/mriežkový typ ventilátoraH3
Material DescriptionOP-MPZE060MTW07N
Model numberOP-MPZE060MTW07N
Napájanie kompresora [V]230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/60
Napätie 60 Hz [V]207 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]253 V
Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min]207 V
Názov výrobkuPackage unit
Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V]208 V
Objemzberača [l]6.2 L
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet fáz (kompresor)1
Počet fáz (ventilátor)1
Počet ventilátorov1
PopisOP-MPZE060MTW07N
Použitie segmentuMedium Back Pressure
Priemer ventilátora [mm]500 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]3405 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.30 A
Rýchlostná platformaFixed-speed
Šírka [mm]1408.00 mm
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]290 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ kondenzátoraG7
Typ výrobkuOptyma™ High Ambient 52 Pack W07
Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)]40 dBA
Veľkosť lopatky ventilátora [mm]500.000 mm
VerziaW07
Vnútorný objem kondenzátora1.69 L
Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V]230 V
Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W]230 W

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom143 Kilogram
Hmotnosť bez obalu107 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem652.62 Liter
EAN/UPC5702428561525