Optyma™ High Ambient 52 Pack, OP-MPZE030MTW07N
114X7146
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R134a, Compressor power supply [V]: 230/1/60
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
114X7146
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Akustický výkon pri 60 Hz [db(A)] | 73 dBA |
| Aplikácie | MBP |
| Celková výška [mm] | 815.0 mm |
| Chladivá | R134aR404A |
| Compressor model | MTZ018 |
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dĺžka [mm] | 434 mm |
| Elektrický kód | N |
| Family | Optyma™ High Ambient 52 Pack |
| Fáza | 1 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Komínový/mriežkový typ ventilátora | H2 |
| Material Description | OP-MPZE030MTW07N |
| Model number | OP-MPZE030MTW07N |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/60 |
| Napätie 60 Hz [V] | 207 V |
| Napätie 60 Hz [V] [Max] | 253 V |
| Napätie ventilátora pri 60 Hz (max) [V] [Min] | 207 V |
| Názov výrobku | Package unit |
| Nízka hodnota rozsahu napätia pri 60 Hz [V] | 208 V |
| Objemzberača [l] | 3.4 L |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Počet fáz (ventilátor) | 1 |
| Počet ventilátorov | 1 |
| Popis | OP-MPZE030MTW07N |
| Použitie segmentu | Medium Back Pressure |
| Priemer ventilátora [mm] | 456 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 3250 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.96 A |
| Rýchlostná platforma | Fixed-speed |
| Šírka [mm] | 1061.00 mm |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 215 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ kondenzátora | D7 |
| Typ výrobku | Optyma™ High Ambient 52 Pack W07 |
| Úroveň akustického tlaku pri 50 Hz vo vzdialenosti 10 m) [db(A)] | 42 dBA |
| Veľkosť lopatky ventilátora [mm] | 456.000 mm |
| Verzia | W07 |
| Vnútorný objem kondenzátora | 0.61 L |
| Vysoká hodnota nominálneho napätia pri 60 Hz [V] | 230 V |
| Výstupný výkon ventilátora pri 60 Hz [W] | 130 W |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 102 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 80 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 368.82 Liter |
| EAN/UPC | 5702428561532 |