Danfoss logo
Optyma™ Cooler Front

Optyma™ Cooler, DACC RX M345.1A4/A1H

114U0019

Segment usage: Medium profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Aplikácia AWEFIndoor
AplikácieHBPMBP
ChladiváR404AR448AR449AR507A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Evaporator typeFin and Tube
FamilyOptyma™ Cooler
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOptyma DACC RX M345.1A4/A1H
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC2.93 A
Model numberDACC RX M345.1A4/A1H
Napájanie kompresora [V]230/1/50 230/1/60
Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz]230/1/50 230/1/60
Názov výrobkuPackage unit
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Počet ventilátorov2
PopisDACC RX M345.1A4/A1H
Použitie segmentuMedium profile
Priemer ventilátora [mm]400 mm
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]6901 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units
Prúd ventilátora pri 60 Hz [A]1.30 A
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]330 W
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ odmrazovaniaAir Defrost
Typ výrobkuOptyma™ Cooler (Mid profile)
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
V rozsahu WEEENo
VersionDescription1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost
Zobrazené AWEFYes

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom82.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu72 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem850.433 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm