Optyma™ Cooler, DACC RX L100.1A4/A1
114U0002
Segment usage: Low profile, Refrigerants: R404A; R507A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50 230/1/60
114U0002
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácia AWEF | Indoor |
| Aplikácie | HBPMBP |
| Chladivá | R404AR448AR449AR507A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Evaporator type | Fin and Tube |
| Family | Optyma™ Cooler |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Material Description | Optyma DACC RX L100.1A4/A1 |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| MCC | 1.01 A |
| Model number | DACC RX L100.1A4/A1 |
| Napájanie kompresora [V] | 230/1/50 230/1/60 |
| Napájanie ventilátora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 230/1/60 |
| Názov výrobku | Package unit |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | DACC RX L100.1A4/A1 |
| Použitie segmentu | Low profile |
| Priemer ventilátora [mm] | 315 mm |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 2450 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units |
| Prúd ventilátora pri 60 Hz [A] | 0.45 A |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 80 W |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ odmrazovania | Air Defrost |
| Typ výrobku | Optyma™ Cooler (Low profile) |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
| VersionDescription | 1A : Optyma multi refrigerant Cooler, fin and tube evaporator air defrost |
| Zobrazené AWEF | Yes |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 83.95 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 73 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 282.186 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |