Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHG, SHG56e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX56e/1155-4 SL

115C16213

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16213

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]1606.0 mm
ChladiváR134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]35.00 mm
Dĺžka [mm]1044.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHG L
Fáza3
Frekvencia [Hz]60 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Legacy BOCK ID16213
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX56e/1155-4 SL_C
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX56e/1155-4 SL
Napájanie kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz
Názov výrobkuBare unit
Obsah batérieNo
Ochrana motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Oil separatorNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil service valveNo
Oil sump heater230V - 1 - 50/60 Hz, 160W
Oil temperature sensorNo
Počet ventilátorov4
PopisSHGX56e/1155-4 SL
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]20000 m³/h
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]24500 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Safety valve for receiverNo
Šírka [mm]1251.00 mm
Speed controllerNo
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]550 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]800 W
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]54.00 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Terminal box reduced/steel TBNo
Trieda IPIP66
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuSHGX56
V rozsahu WEEENo
Valec6
Veľkosť pripojenia sania [palce]2-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]1-3/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom474.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu410.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem2097.507 Liter