Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/380-4 L
115C16109
Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz, Legacy BOCK ID: 16109
115C16109
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Anti-vibration pads | Yes |
| Celková výška [mm] | 696.0 mm |
| Chladivá | R134aR404AR407AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Discharge connection size [mm] | 16.00 mm |
| Dĺžka [mm] | 1043.0 mm |
| Dual HP/LP pressure switch | Yes |
| Family | SHG L |
| Fáza | 3 |
| Frekvencia [Hz] | 60 Hz |
| Hot gas temperature sensor | No |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Standard |
| Komentáre k pripojeniu výtlaku | Soldering |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3) |
| Legacy BOCK ID | 16109 |
| Material Description | COND. UNIT SHGX34e/380-4L_C |
| Max pressure (PS) - high side | 28.00 bar |
| Max pressure (PS) - low side | 19.00 bar |
| Model number | SHGX34e/380-4 L |
| Napájanie kompresora [V] | 220-240V D / 380-420V Y -3- 60Hz |
| Názov výrobku | Bare unit |
| Obsah batérie | No |
| Ochrana motora | INT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00 |
| Oil differential pressure sensor | No |
| Oil pressure safety switch | No |
| Oil separator | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Oil service valve | No |
| Oil sump heater | 110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating |
| Oil temperature sensor | No |
| Počet ventilátorov | 2 |
| Popis | SHGX34e/380-4 L |
| Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h] | 9700 m³/h |
| Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h] | 12000 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Bock Semi-Hermetic Condensing Units |
| Safety valve for receiver | No |
| Šírka [mm] | 1208.00 mm |
| Speed controller | No |
| Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W] | 550 W |
| Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W] | 800 W |
| Step protection for CR/SU | No |
| Suction connection size [mm] | 28.00 mm |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Bock Semi-Hermetic Condensing Unit |
| Terminal box reduced/steel TB | No |
| Trieda IP | IP66 |
| Typ oleja | BOCKlub E55 |
| Typ výrobku | SHGX34 |
| V rozsahu WEEE | No |
| Valec | 4 |
| Veľkosť pripojenia sania [palce] | 1-1/8 in |
| Veľkosť pripojenia výtlaku [palce] | 5/8 in |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 237.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 178.6 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 876.921 Liter |