Danfoss logo
Condensing Units, Bare unit SHA, SHA34e

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHAX34e/255-4 L

114E16119

Refrigerants: R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16119

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]746.0 mm
ChladiváR404AR407AR407FR448AR449A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dĺžka [mm]756.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilySHA L
Fáza3
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Legacy BOCK ID16119
Material DescriptionCOND. UNIT SHAX34e/255-4L_E
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHAX34e/255-4 L
Napájanie kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Názov výrobkuBare unit
Obsah batérieNo
Ochrana motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Oil differential pressure sensorNo
Oil pressure safety switchNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Počet ventilátorov1
PopisSHAX34e/255-4 L
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]5900 m³/h
Prietok vzduchu pri 60 Hz [m³/h]7000 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Safety valve for receiverNo
Šírka [mm]1086.00 mm
Speed controllerNo
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]550 W
Spotreba energie ventilátora pri 60 Hz [W]800 W
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]22.00 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Trieda IPIP44
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuSHAX34
V rozsahu WEEENo
Valec4
Veľkosť pripojenia sania [palce]7/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]5/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom207.7 Kilogram
Hmotnosť bez obalu173 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem612.478 Liter