Danfoss logo
 Bock_PlusBox

Bock Semi-Hermetic Condensing Unit , SHGX34e/215-4 SP&P

114V16134

Refrigerants: R404A; R407C; R452A; R134a; R407F; R513A; R448A; R450A; R449A, Compressor power supply [V]: 220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz, Legacy BOCK ID: 16134

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
Anti-vibration padsYes
Celková výška [mm]968.0 mm
ChladiváR134aR404AR407CR407FR448AR449AR450AR452AR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Discharge connection size [mm]16.00 mm
Dĺžka [mm]679.0 mm
Dual HP/LP pressure switchYes
FamilyPlusbox
Fan typeStandard
Fáza3
Frekvencia [Hz]50 Hz
Hot gas temperature sensorNo
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Komentáre k pripojeniu výtlakuStandard
Komentáre k pripojeniu výtlakuSoldering
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Boric acid (CAS no. 10043-35-3)
Legacy BOCK ID16134
Material DescriptionCOND. UNIT SHGX34e/215-4 SP&P_V
Max pressure (PS) - high side28.00 bar
Max pressure (PS) - low side19.00 bar
Model numberSHGX34e/215-4 SP&P
Napájanie kompresora [V]220-240V D / 380-420V Y -3- 50Hz
Názov výrobkuPackage Unit
Obsah batérieNo
Ochrana motoraINT69 G 115-230V AC, 50/60 Hz, IP00
Špecifické vybavenie
Hodnota
Oil differential pressure sensorYes
Oil pressure safety switchMP55 230V - 1 - 50/60 Hz, IP20
Oil separatorYes
Oil service valveNo
Oil sump heater110-240 V - 1 – 50/60 Hz, 50 to 120 W, PTC self-regulating
Počet ventilátorov1
PopisSHGX34e/215-4 SP&P
Prietok vzduchu pri 50 Hz [m³/h]9100 m³/h
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaBock Semi-Hermetic Condensing Units
Safety valve for receiverNo
Šírka [mm]1570.00 mm
Speed controllerYes
Spotreba energie ventilátora pri 50 Hz [W]600 W
Step protection for CR/SUNo
Suction connection size [mm]28.00 mm
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaBock Semi-Hermetic Condensing Unit
Trieda IPIP44
Typ olejaBOCKlub E55
Typ výrobkuSHGX34 P&P
V rozsahu WEEENo
Valec4
Veľkosť pripojenia sania [palce]1-1/8 in
Veľkosť pripojenia výtlaku [palce]5/8 in

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom570.8 Kilogram
Hmotnosť bez obalu499.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem1031.917 Liter