Pressure switch, Cartridge pressure switch
SSA532A086A
High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35
SSA532A086A
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Pressure switch |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SPARE PART, SWITCH,HP |
| Názov výrobku | Pressure switch |
| Obsah batérie | No |
| Popis | High pressure switch 63H1-1, CCB-4UB08W, PED certified CE 0035, ON;140bar/OFF:90bar, Connection size:Φ6.35 |
| Product line | Condensing Units |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| SCIP dokumentácia č. | 2dbba0e2-2405-4a49-8eec-1617edcdfabd |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | SWITCH HP |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Cartridge pressure switch |
| V rozsahu WEEE | No |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.183 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.159 Kilogram |
| Objem | 0.711 Cubic decimeter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |