Danfoss logo
PWB3

Electrical component, Circuit breaker

PCB505A035H

PWB3

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FamilyElectrical component
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACHLead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters (CAS no. 68515-42-4)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS no. 71868-10-5)
Material DescriptionSPARE PART, PWB3 ASSY(N.F)
Názov výrobkuElectrical component
Obsah batérieNo
PopisPWB3
Product lineCondensing Units
Špecifické vybavenie
Hodnota
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
SCIP dokumentácia č.ed2532b1-83ba-41d5-8d3f-2fbc8c259f7e
SCIP dokumentácia názov výrobkuOPTYMA SPARE-14
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
Typ výrobkuCircuit breaker
V rozsahu WEEENo
Značková technikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom1.1 Kilogram
Hmotnosť bez obalu1.1 Kilogram
Objem3.15 Liter
Špecifické vybavenie
Hodnota
EAN/UPC5702424659936
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm