Temperature sensor, Sensor assembly
LCA551A005
Sensor assembly THO-D1,S,C1
LCA551A005
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Temperature sensor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)tris(nonylphenyl) phosphite (CAS no. 26523-78-4)1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene (CAS no. 13560-89-9)4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 80-05-7) |
| Material Description | SPARE PART, SENSOR ASSY THO-D1,S,C1 |
| Názov výrobku | Temperature sensor |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Sensor assembly THO-D1,S,C1 |
| Product line | Condensing Units |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| SCIP dokumentácia č. | dbb95824-858e-444b-b49b-5b3a34fda48e |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA SPARE-12 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | Sensor assembly |
| V rozsahu WEEE | No |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 0.2 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kilogram |
| Objem | 1.05 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424660147 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |