KLP
KLP631LES2
Evaporator KLP631LE-S2B
KLP631LES2
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| CoolselectorFilter | Active models |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Evaporator |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
| Material Description | Evaporator KLP631LE-S2B |
| Názov výrobku | Low Profile |
| Obsah batérie | No |
| Popis | Evaporator KLP631LE-S2B |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Evaporators |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | KLP |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| V rozsahu WEEE | No |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 108.1 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 94 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 467.258 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |