Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-6672

NF7CLX

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBPMBP
ChladiváR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizérNo
FamilyCompressor
FarbaBlack
Formát baleniaSingle pack
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora320 µF
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-KIT NF7CLX 115V/60HZ R404A
Množstvo balenia1
Množstvo oleja [cm3]300 cm³
Model numberNF7CLX
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Náplňchladiva [kg] [Max]0.40 kg
Názov výrobkuCompressor
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem voľného plynu [cm3]2280 cm³
Obsah batérieNo
PopisNF7CLX
Použitie segmentuRefrigeration LTRefrigeration MT
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
Statická teplota vinutia [°C] [Max]125 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ motoraCSIR
Typ olejaPOE
Typ výrobkuNF
Vstrekovanie kvapalinyNo
Zdvihový objem [cm3]7.27 cm³
Značková technikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.42 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.8 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.306 Liter