Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2672
NF7CLX
119-2672
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBPMBP |
| Chladivá | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | Compressor |
| Farba | Black |
| Formát balenia | Single pack |
| Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 320 µF |
| Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
| Material Description | SERVICE-Kit NF 7CLX 115V |
| Množstvo balenia | 1 |
| Množstvo oleja [cm3] | 300 cm³ |
| Model number | NF7CLX |
| Napájanie kompresora [V] | 115/1/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Názov výrobku | Compressor |
| Objem voľného plynu [cm3] | 2280 cm³ |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Obsah batérie | No |
| Popis | NF7CLX |
| Použitie segmentu | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ motora | CSIR |
| Typ oleja | POE |
| Typ výrobku | NF |
| V rozsahu WEEE | No |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Zdvihový objem [cm3] | 7.27 cm³ |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 12.245 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.648 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.009 Liter |