Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - NLU models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2586

NF7.3FX.2

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBPMBP
ChladiváR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizérNo
FamilyCompressor
FarbaBlack
Formát baleniaSingle pack
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora280 µF
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max]135 °C
Material DescriptionSERVICE-Kit NF 7.3 FX2 115 V
Množstvo balenia1
Množstvo oleja [cm3]270 cm³
Model numberNF7.3FX.2
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Náplňchladiva [kg] [Max]0.40 kg
Názov výrobkuCompressor
Objem voľného plynu [cm3]2360 cm³
Špecifické vybavenie
Hodnota
Obsah batérieNo
PopisNF7.3FX.2
Použitie segmentuRefrigeration LTRefrigeration MT
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
Statická teplota vinutia [°C] [Max]125 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ motoraCSIR
Typ olejaPOE
Typ výrobkuNF
V rozsahu WEEENo
Vstrekovanie kvapalinyNo
Zdvihový objem [cm3]7.27 cm³
Značková technikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom12.212 Kilogram
Hmotnosť bez obalu10.619 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.306 Liter