Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2560
NF6.1FX.2
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo a náhradné diely pre kondenzačné jednotky
119-2560
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBPMBP |
| Chladivá | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | Compressor |
| Farba | Black |
| Formát balenia | Single pack |
| Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 280 µF |
| Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 22.20 A |
| Material Description | SERVICE-Kit NF6.1FX2 115V - P-T#6.5/S# |
| Množstvo balenia | 1 |
| Množstvo oleja [cm3] | 270 cm³ |
| Model number | NF6.1FX.2 |
| Napájanie kompresora [V] | 115/1/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 0.40 kg |
| Názov výrobku | Compressor |
| Objem voľného plynu [cm3] | 2360 cm³ |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 2.00 Ohm |
| Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 3.10 Ohm |
| Popis | NF6.1FX.2 |
| Použitie segmentu | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.70 A |
| Spínacíprúd HST [A] | 22.2 A |
| Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ motora | CSIR |
| Typ oleja | POE |
| Typ výrobku | NF |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Zdvihový objem [cm3] | 6.13 cm³ |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 11.982 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 10.419 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 8.306 Liter |