Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2306

SC18MLX

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieMBP
ChladiváR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizérNo
FamilyCompressor
FarbaBlack
Formát baleniaSingle pack
Kapacitný odpor prevádzkového kondenzátora23.5 µF
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora410 µF
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]68.40 A
Material DescriptionSERVICE-Kit SC18MLX 115V 60Hz R404A
Množstvo balenia1
Množstvo oleja [cm3]600 cm³
Model numberSC18MLX
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Náplňchladiva [kg] [Max]1.30 kg
Názov výrobkuCompressor
Objem voľného plynu [cm3]1460 cm³
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm]0.60 Ohm
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm]2.60 Ohm
PopisSC18MLX
Použitie segmentuRefrigeration MT
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA13.50 A
Spínacíprúd HST [A]68.4 A
Statická teplota vinutia [°C] [Max]125 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ motoraCSR
Typ olejaPOE
Typ výrobkuSC
V rozsahu WEEENo
Vstrekovanie kvapalinyNo
Zdvihový objem [cm3]17.69 cm³
Značková technikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom19.55 Kilogram
Hmotnosť bez obalu17 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem14 Liter