Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2276
SC18G
119-2276
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | HBPLBPMBP |
| Chladivá | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | Compressor |
| Farba | Black |
| Konfiguračný kód | Single |
| Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST [A] | 56.8 A |
| Material Description | Kit SC18G 115V 60HZ R134A |
| Množstvo oleja [cm3] | 600 cm³ |
| Model number | SC18G |
| Napätie 60 Hz [V] | 115 V |
| Napätie 60 Hz [V] [Max] | 115 V |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Názov výrobku | Compressor |
| Objem voľného plynu [cm3] | 1460 cm³ |
| Obsah batérie | No |
| Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 0.70 Ohm |
| Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 2.70 Ohm |
| Osvedčenie | CEUL |
| Označenie CE | Yes |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Plnenie oleja [l] | 600.00 L |
| Počet fáz (kompresor) | 1 |
| Popis | SC18G |
| Použitie segmentu | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| Regulácia výkonu | Fixed speed |
| RLA | 9.8 A |
| Schválenie UL | Yes |
| Spínacíprúd HST [A] | 56.8 A |
| Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ motora | CSIR |
| Typ oleja | POE |
| Typ výrobku | SC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Výkonkondenzátora B | 410 uF |
| Zdvihový objem [cm3] | 17.69 cm³ |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.73 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 14.548 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 22.009 Liter |