Danfoss logo
Danfoss Light Commercial Refrigeration Compressors - SC models

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2147

SC10CL

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieLBPMBP
ChladiváR404A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizérNo
FamilyCompressor
FarbaBlack
Formát baleniaSingle pack
Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora240 µF
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max]135 °C
LRA HST 60 Hz [A]39.70 A
Material DescriptionKIT SC10CLX 115V R404A/R507 60HZ LBP/MBP
Množstvo balenia1
Množstvo oleja [cm3]550 cm³
Model numberSC10CL
Napájanie kompresora [V]115/1/60
Náplňchladiva [kg] [Max]1.30 kg
Názov výrobkuCompressor
Objem voľného plynu [cm3]1510 cm³
Obsah batérieNo
Špecifické vybavenie
Hodnota
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm]1.00 Ohm
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm]4.20 Ohm
PopisSC10CL
Použitie segmentuRefrigeration LTRefrigeration MT
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
RLA7.60 A
Spínacíprúd HST [A]39.7 A
Statická teplota vinutia [°C] [Max]125 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ motoraCSIR
Typ olejaPOE
Typ výrobkuSC
Vstrekovanie kvapalinyNo
Zdvihový objem [cm3]10.29 cm³
Značková technikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom14.95 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem9.35 Liter