Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TF4CLX
119-2123
Refrigerants: R404A, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 115/1/60
119-2123
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | LBPMBP |
| Chladivá | R404A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | Compressor |
| Farba | Black |
| Formát balenia | Single pack |
| Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 280 µF |
| Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.00 A |
| Material Description | SERVICE-KIT TF4CLX R404A 115/60HZ R404A |
| Množstvo balenia | 1 |
| Množstvo oleja [cm3] | 280 cm³ |
| Model number | TF4CLX |
| Napájanie kompresora [V] | 115/1/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 0.60 kg |
| Názov výrobku | Compressor |
| Objem voľného plynu [cm3] | 1690 cm³ |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 2.60 Ohm |
| Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 3.80 Ohm |
| Popis | TF4CLX |
| Použitie segmentu | Refrigeration LTRefrigeration MT |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.20 A |
| Spínacíprúd HST [A] | 20.0 A |
| Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ motora | CSIR |
| Typ oleja | POE |
| Typ výrobku | TF |
| V rozsahu WEEE | No |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Zdvihový objem [cm3] | 3.86 cm³ |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 9.854 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 8.569 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 6.135 Liter |