Danfoss logo
SC Compressors

Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor

119-2099

SC15G

Špecifikácie produktu

Špecifické vybavenie
Hodnota
AplikácieHBPLBPMBP
ChladiváR134a
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EkonomizérNo
FamilyCompressor
FarbaBlack
Formát baleniaSingle pack
Individuálne balenieSingle pack code number
Konfiguračný kódSingle
Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max]135 °C
LRA HST [A]39.7 A
Material DescriptionSC15G Universal R134A 115V 60Hz
Množstvo balenia1
Model numberSC15G
Napätie 60 Hz [V]115 V
Napätie 60 Hz [V] [Max]115 V
Náplňchladiva [kg] [Max]1.30 kg
Názov výrobkuCompressor
Objem voľného plynu [cm3]1460 cm³
Obsah batérieNo
Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm]1.00 Ohm
Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm]4.20 Ohm
OsvedčenieCEUL
Špecifické vybavenie
Hodnota
Označenie CEYes
Plnenie oleja [l]600.00 L
Počet fáz (kompresor)1
PopisSC15G
Použitie segmentuRefrigeration LTRefrigeration MT
Product lineCondensing Units
Produktová skupinaCondensing Units Accessories & Spare parts
Regulácia výkonuFixed speed
RLA7.6 A
Schválenie ULYes
Spínacíprúd HST [A]39.7 A
Statická teplota vinutia [°C] [Max]125 °C
Súlad s čínskou smernicou RoHSOut of scope
Súlad s RoHS EÚOut of scope
TechnológiaReciprocating
Typ motoraCSIR
Typ olejaPOE
Typ výrobkuSC
V rozsahu WEEENo
Výkonkondenzátora B240 uF
Zdvihový objem [cm3]15.28 cm³
Značková technikaCondensing Units Accessories & Spare parts

Všeobecný popis

Špecifické vybavenie
Hodnota
Hmotnosť s obalom15.958 Kilogram
Hmotnosť bez obalu13.564 Kilogram
Špecifické vybavenie
Hodnota
Objem8.048 Liter