Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor
119-2059
SC18G
119-2059
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Aplikácie | HBPLBPMBP |
| Chladivá | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekonomizér | No |
| Family | Compressor |
| Farba | Black |
| Formát balenia | Single pack |
| Kapacitný odpor štartovacieho kondenzátora | 80 µF |
| Krátkodobá teplota vinutia [°C] [Max] | 135 °C |
| LRA HST 60 Hz [A] | 20.40 A |
| Material Description | SC18G Universal R134A 220-240V 50/60Hz |
| Množstvo balenia | 1 |
| Množstvo oleja [cm3] | 550 cm³ |
| Model number | SC18G |
| Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Náplňchladiva [kg] [Max] | 1.30 kg |
| Názov výrobku | Compressor |
| Objem voľného plynu [cm3] | 1460 cm³ |
| Obsah batérie | No |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Odpor hlavného vinutia pre jednofázové kompresory [Ohm] | 3.70 Ohm |
| Odpor pomocného vinutia (štartovacie vinutie) pre jednofázové str. kompresory [Ohm] | 13.70 Ohm |
| Popis | SC18G |
| Použitie segmentu | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| RLA | 3.90 A |
| Spínacíprúd HST [A] | 20.4 A |
| Statická teplota vinutia [°C] [Max] | 125 °C |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Technológia | Reciprocating |
| Typ motora | CSIR |
| Typ oleja | POE |
| Typ výrobku | SC |
| V rozsahu WEEE | No |
| Vstrekovanie kvapaliny | No |
| Zdvihový objem [cm3] | 17.69 cm³ |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 16.44 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 13.974 Kilogram |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Objem | 8.317 Liter |