Condensing Units Accessories & Spare parts, Compressor, TL5G
118U5359
Refrigerants: R134a, Segment usage: Refrigeration LT; Refrigeration HT; Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 220/1/50 220/1/60
Tento produkt sa už nevyrába.
Výrobok už nie je možné zakúpiť, ale stále o ňom nájdete informácie vrátane servisných príručiek, výkresov atď.
Ak hľadáte podobný produkt, môžete si pozrieť ďalšie možnosti v rámci rovnakého typu produktu na stránke typu produktu.: Príslušenstvo a náhradné diely pre kondenzačné jednotky
118U5359
Špecifikácie produktu
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Chladivá | R134a |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Family | Compressor |
| Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Material Description | SPARE PART, COMP TL5G (SINGLE PACK) |
| Model number | TL5G |
| Napájanie kompresora [V] | 220/1/50 220/1/60 |
| Názov výrobku | Compressor |
| Obsah batérie | No |
| Popis | TL5G |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Použitie segmentu | Refrigeration HTRefrigeration LTRefrigeration MT |
| Product line | Condensing Units |
| Produktová skupina | Condensing Units Accessories & Spare parts |
| SCIP dokumentácia č. | bc8ba7ab-4bd8-46e5-9fc2-b8ccbc214733 |
| SCIP dokumentácia názov výrobku | OPTYMA SPARE-7 |
| Súlad s čínskou smernicou RoHS | Out of scope |
| Súlad s RoHS EÚ | Out of scope |
| Typ výrobku | TL |
| Značková technika | Condensing Units Accessories & Spare parts |
Všeobecný popis
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť s obalom | 7.6 Kilogram |
| Hmotnosť bez obalu | 7.5 Kilogram |
| Objem | 38.313 Liter |
Špecifické vybavenie | Hodnota |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424651725 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |